Publiko produktet
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    paddded backresti in color black Overall dimensions 825 x 200mm, dimensions of backrest 400mm x 200mm, aluminium mounting plate for fixing the 2 lift-up support rails 700 mm apart, scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, available in the Cavere® colour range, Centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam. For wall mounting above a WC to standard DIN 18024/18040, concealed screw fixing. The mounting kit should be ordered separately to suit the type of wall. We advice 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.7841320
    • Ürün ailesiCavere Care
    • Ürün grubuCavere
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)825
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)6960
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 21 13
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS