Publiko produktet
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Arşivlendi

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AM-8200
  • Ürün ailesiFire Products
  • Ürün grubuAntincendio
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)431
  • Genişlik (mm)445.7
  • Derinlik (mm)111
İlgili
  • Ana malzemeSherardize Çelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • UNSPSC adıFire protection
  • UNSPSC kodu4619