Publiko produktet
Output addressable module - M701
Arşivlendi

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M701
  • Ürün ailesiFire Products
  • Ürün grubuAntincendio
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)94
  • Genişlik (mm)93
  • Derinlik (mm)23
İlgili
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • UNSPSC adıFire alarm systems
  • UNSPSC kodu46191505
  • Uniclass 2015 koduAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClass numarası23-29 29 00
  • OmniClass başlığıFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II koduD4090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Fire Protection Systems