Publiko produktet
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Novacolor ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Archi-Pietra
  • Ürün ailesiDecorative products
  • Ürün grubuConcrete
  • Yayınlanma tarihi2021-02-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBoya
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC sınıflandırmasıYapı
  • UNSPSC adıFinishing materials and products
  • UNSPSC kodu301519
  • Uniclass 2015 koduSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDecorative Finishing
  • OmniClass numarası23-15 21 11 13
  • OmniClass başlığıTextured Paints
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes