Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
novart/products/aecab7e7-b2ba-460a-aad2-4f212f7c39c7
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Dolapları
Wall cabinet USK7HO painted white door
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Novart
Takip et
Wall cabinet USK7HO painted white door
Painted white door. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
İndir
Özellikler
Özellikler
Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
USK7HO969s
Ürün ailesi
Painted door
Ürün grubu
Wall cabinet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-05-31
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
864
Genişlik (mm)
700
Derinlik (mm)
330
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.novart.fi/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
MDF
İkincil malzeme
MFC levha
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Ağırlık net (Kg)
27.37
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Dolapları
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Kitchen Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
CSI UniFormat II kodu
E2010
CSI UniFormat II başlığı
Fixed Furnishings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Finlandiya
Benzer ürünler
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
İndir
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
İndir
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
İndir
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
İndir
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
İndir
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
İndir