Publiko produktet
Panel Wall cabinet Height 864mm
Novart

Panel Wall cabinet Height 864mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Özellikler
  • Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.UVLSK
  • Ürün ailesiPanel
  • Ürün grubuPanel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)864
  • Genişlik (mm)16
  • Derinlik (mm)350
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMDF
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
  • Ağırlık net (Kg)3.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıKitchen Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 00
  • OmniClass başlığıCasework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings