Publiko produktet
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.National-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Ürün ailesiThresholds
    • Ürün grubuAluminum
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)0.5
    • Genişlik (inç)36
    • Derinlik (inç)4
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapılar
    • OmniClass numarası23-17 19 15 13
    • OmniClass başlığıThresholds