Publiko produktet
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    This is attach louver steel. The product Length is 10. The product width is 16. Country of origin is United States.

    • This is attach louver steel
    • The product Length is 10
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • Ürün ailesiLite Kits and Louvers
    • Ürün grubuL-700-RX
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)10
    • Genişlik (inç)16
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 11 11 25 21
    • OmniClass başlığıDoor Louvers