Publiko produktet
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    This is louver steel 18. The product Length is 24. The product width is 18. Country of origin is United States.

    • This is louver steel 18
    • The product Length is 24
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-18x24
    • Ürün ailesiLite Kits and Louvers
    • Ürün grubuL-700-RX
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)18
    • Genişlik (inç)24
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 11 11 25 21
    • OmniClass başlığıDoor Louvers