Publiko produktet
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Raychem ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.

Özellikler
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.raychem-acs30-na
  • Ürün ailesiRaychem North America
  • Ürün grubuHeat Tracing - Multi-point controller
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-24
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeDiğer
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • ETIM KoduEC000737
  • ETIM AdıHeating (switchgear cabinet)
  • OmniClass numarası23-35 25 23
  • OmniClass başlığıElectrical Control Panels

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada