Publiko produktet
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PVC-roof-drain
    • Ürün ailesiDrains
    • Ürün grubuDrains
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-17
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (inç)12
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
    • OmniClass numarası23-13 41 39
    • OmniClass başlığıRoof Drains