Electric towelheater with automatic temperature control 9 barsElectric towelheater with automatic temperature control 9 barsElectric towelheater with automatic temperature control 9 barsElectric towelheater with automatic temperature control 9 barsElectric towelheater with automatic temperature control 9 bars
Önceki resimleri görüntüle
Sonraki resimleri görüntüle
ODF Paris

Electric towelheater with automatic temperature control 9 bars

Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) 9 large elements on/off button with LED light 220-240V/50Hz/400W In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II Body made of high quality aluminium Epoxy color-coating Dimensions (mm) : 542 x 75 x 1439
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.746
  • Ürün ailesiHairdryers & Towelheaters
  • Ürün grubuElectrical towel dryers - low consumption
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1439
  • Genişlik (mm)542
  • Derinlik (mm)75
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_36_26
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectric heated towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass başlığıElectric Heated Towel Bars
  • OmniClass numarası23-31 25 25 11
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika Asya Afrika Okyanusya Güney Amerika
Arnavutluk
Anguilla
Afganistan
Mısır
Amerikan Samoası
Arjantin
Andorra
Antigua ve Barbuda
Bahreyn
Cezayir
Avustralya
Bolivya
Avusturya
Aruba
İran
Angola
Cook Adaları
Brezilya
Beyaz Rusya
Barbados
Irak
Benin
Mikronezya Federal Devletleri
Şili
Belçika
Belize
İsrail
Botswana
Fiji
Kolombiya
Bosna Hersek
Bermuda
Ürdün
Burkina Faso
Fransız Polinezyası
Ekvador
Bulgaristan
İngiliz Virjin Adaları
Kuveyt
Burundi
Guam
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Hırvatistan
Kanada
Lübnan
Kamerun
Kiribati
Fransız Guyanası
Kıbrıs
Caribbean Netherlands
Umman
Cape Verde
Marshall Adaları
Guyana
Çek Cumhuriyeti
Cayman Adaları
Filistin
Orta Afrika Cumhuriyeti
Nauru
Paraguay
Danimarka
Saint Martin
Katar
Çad
New Caledonia
Peru
Estonya
Kostarika
Suudi Arabistan
Comoros
Yeni Zelanda
Surinam
Faroe Adaları
Küba
Suriye
Fildişi Sahili
Niue
Uruguay
Finlandiya
Curaçao
Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Norfolk Adası
Venezuela
Fransa
Dominik
Birleşik Arap Emirlikleri
Cibuti
Kuzey Mariana Adaları
Almanya
Dominik Cumhuriyeti
Yemen
Ekvator Ginesi
Palau
Cebelitarık
El Salvador
Ermenistan
Eritre
Papua Yeni Gine
Yunanistan
Grönland
Azerbaycan
Etiyopya
Pitcairn Adaları
Guernsey
Grenada
Bangladeş
Gabon
Samoa
Macaristan
Guadeloupe
Bhutan
Gana
Solomon Adaları
İzlanda
Guatemala
British Indian Ocean Territory
Gine
Timor-Leste
İrlanda
Haiti
Brunei Sultanlığı
Guinea-Bissau
Tokelau
Isle of Man
Honduras
Kamboçya
Kenya
Tonga
İtalya
Jamaika
Çin
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinique
Christmas Adası
Liberya
United States Minor Outlying Islands
Letonya
Meksika
Cocos Adaları
Libya
Wallis ve Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Gürcistan
Madagaskar
Vanuatu
Litvanya
Nikaragua
Hong Kong
Malavi
Lüksemburg
Panama
Hindistan
Mali
Makedonya (FYROM)
Porto Riko
Endonezya
Moritanya
Malta
Saint Kitts ve Nevis
Japonya
Mauritius
Moldova
Saint Lucia
Kazakistan
Mayotte
Monako
Saint Pierre ve Miquelon
Kırgızistan
Fas
Karadağ
Saint Vincent ve Grenadines
Laos
Mozambik
Hollanda
Saint Barthélemy
Macau
Namibya
Norveç
Sint Maarten
Malezya
Nijer
Polonya
Bahamalar
Maldivler
Nijerya
Portekiz
Trinidad ve Tobago
Moğolistan
Kongo
Romanya
Turks ve Caicos Adaları
Myanmar (Burma)
Reunion
Rusya
Virjin Adaları
Nepal
Ruanda
San Marino
Birleşik Devletler
Kuzey Kore
Saint Helena
Sırbistan
Pakistan
São Tomé ve Príncipe
Slovakya
Filipinler
Senegal
Slovenya
Singapur
Seychelles
İspanya
Güney Kore
Sierra Leone
Svalbard
Sri Lanka
Somali
İsveç
Tayvan
Güney Afrika
İsviçre
Tacikistan
Güney Sudan
Ukrayna
Tayland
Sudan
İngiltere
Türkmenistan
Swaziland
Vatikan
Özbekistan
Tanzanya
Åland
Vietnam
Gambiya
Togo
Tunus
Uganda
Batı Sahara
Zambiya
Zimbabwe