Publiko produktet
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Arşivlendi

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Özellikler
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bf-usa
    • Ürün ailesiDiffuser
    • Ürün grubuBF
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-33 41 00
    • OmniClass başlığıHVAC Air Terminals