Publiko produktet
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Arşivlendi

500 Access Ladder

4.7 / 5 yıldız4.7(95 incelemeler)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.500-access-ladder
  • Ürün ailesiLadders
  • Ürün grubuAccess Ladders
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Merdivenler
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıLadders
  • UNSPSC kodu30191501
  • Uniclass 2015 koduPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVertical Metal Ladders
  • OmniClass numarası23-21 29 19 23 15
  • OmniClass başlığıLadders
  • CSI UniFormat II koduC2010
  • CSI UniFormat II başlığıStair Construction