Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
okeeffes/products/39899a8a-9773-4fe9-9c74-8505849317de
Ev
Kategoriler
Yapı
Merdivenler
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
O'Keeffe's
Takip et
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk Through Rail Extensions
İndir
Özellikler
Özellikler
Features and Benefits
Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
ladder-access-504
Ürün ailesi
Construction
Ürün grubu
Vertical Ladders
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-09-14
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://okeeffes.com/products/504-access-ladder/
Kurulum talimatları
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/504.pdf
Ürün belgelendirmesi
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
Teknik açıklama
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs6.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Merdivenler
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_30_85_02
Uniclass 2015 açıklaması
Access ladders
CSI MasterFormat 2014 kodu
05 51 33
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Metal Ladders
OmniClass numarası
23-17 23 15
OmniClass başlığı
Ladders
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
İndir
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
İndir
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
İndir
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
İndir
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
İndir
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
İndir