Publiko produktet
OKNOPLAST, patio door PSK, Prismatic
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prismatic

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OKNOPLAST_Prismatic_PSK_Patio_Doors
  • Ürün ailesiWindows (PVC)
  • Ürün grubuPSK
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-02-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika