Publiko produktet
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM

    Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Original profile shape rounded off from the outside.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*

    * Non-standard option.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Window_Fixed_Sash
    • Ürün ailesiWindows (PVC)
    • Ürün grubuWINERGETIC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika