Publiko produktet
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

WINERGETIC STANDARD

Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Classic, simple profile shape.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Increased noise protection.
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • The external aluminium cover completely covers the profile of the  frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

* Non-standard option.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • Ürün ailesiWindows (PVC)
  • Ürün grubuWINERGETIC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika