Publiko produktet
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL  OLIPURE
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL  OLIPURE
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL OLIPURE

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Robust EPS block that completely encloses the cistern and allows for faster installation.
    Özellikler
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.153798
    • Ürün ailesiIn-Wall Flush Cisterns
    • Ürün grubuCistern
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)760
    • Genişlik (mm)475
    • Derinlik (mm)144
    İlgili
    • Ana malzemePolipropilen
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika