"Straight single wall rigid pipe, CE certified product in according with EN 1856-1 and EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm diameter. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1), negative (40 Pa - N1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions."
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Almanya | Angola | Arjantin | Avustralya | Bahamalar |
Azerbaycan | Arnavutluk | Batı Sahara | Bolivya | Fiji | Belize |
Bangladeş | Avusturya | Benin | Brezilya | New Caledonia | Birleşik Devletler |
Bhutan | Belçika | Botswana | Ekvador | Papua Yeni Gine | Dominik Cumhuriyeti |
Birleşik Arap Emirlikleri | Beyaz Rusya | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Solomon Adaları | El Salvador |
Brunei Sultanlığı | Bosna Hersek | Burundi | Fransız Guyanası | Timor-Leste | Grönland |
Çin | Bulgaristan | Çad | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Cezayir | Kolombiya | Yeni Zelanda | Haiti |
Ermenistan | Danimarka | Cibuti | Paraguay | Honduras | |
Filipinler | Estonya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Peru | Jamaika | |
Filistin | Finlandiya | Ekvator Ginesi | Şili | Kanada | |
Güney Kore | Fransa | Eritre | Surinam | Kostarika | |
Gürcistan | Hırvatistan | Esvatini̇ | Uruguay | Küba | |
Hindistan | Hollanda | Etiyopya | Venezuela | Meksika | |
Irak | İngiltere | Fas | Nikaragua | ||
İran | İrlanda | Fildişi Sahili | Panama | ||
İsrail | İspanya | Gabon | Porto Riko | ||
Japonya | İsveç | Gambiya | Trinidad ve Tobago | ||
Kamboçya | İsviçre | Gana | |||
Katar | İtalya | Gine | |||
Kazakistan | İzlanda | Guinea-Bissau | |||
Kırgızistan | Karadağ | Güney Afrika | |||
Kuveyt | Kıbrıs | Güney Sudan | |||
Kuzey Kore | Kuzey Makedonya | Kamerun | |||
Laos | Letonya | Kenya | |||
Lübnan | Litvanya | Kongo | |||
Malezya | Lüksemburg | Lesotho | |||
Moğolistan | Macaristan | Liberya | |||
Myanmar (Burma) | Moldova | Libya | |||
Nepal | Norveç | Madagaskar | |||
Özbekistan | Polonya | Malavi | |||
Pakistan | Portekiz | Mali | |||
Sri Lanka | Romanya | Mısır | |||
Suriye | Rusya | Moritanya | |||
Suudi Arabistan | Sırbistan | Mozambik | |||
Tacikistan | Slovakya | Namibya | |||
Tayland | Slovenya | Nijer | |||
Tayvan | Svalbard | Nijerya | |||
Türkiye | Ukrayna | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Türkmenistan | Yunanistan | Ruanda | |||
Umman | Senegal | ||||
Ürdün | Sierra Leone | ||||
Vietnam | Somali | ||||
Yemen | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |