Publiko produktet
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
Özellikler
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Ürün ailesiOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Ürün grubuFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-12
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Baca
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika