Publiko produktet
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Özellikler
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Ürün ailesiOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Ürün grubuSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Baca
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika