Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 190

Özgün ref.: DRS-BT_SC-190
Marka: Onduline
Ürün ailesi: Onduline Bajo Teja DRS
Ürün grubu: Placas sueltas
İle (mm): 1020
Yükseklik (mm): 2000
Derinlik (mm): 2.4
Yayınlanma tarihi: 2018-01-29
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 19,5 and 21,5 cm.


Ana malzeme: Cellulose
İkincil malzeme: Asphalt
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 6

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Tanım: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Tanım: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Tanım: Roofs
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Italy

BIMobject®