Publiko produktet
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Arşivlendi

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Özellikler
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DRSBT-150PLUS
    • Ürün ailesiOnduline Bajo Teja DRS
    • Ürün grubuIndividual sheets
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-02-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)1050
    • Derinlik (mm)2.4
    İlgili
    • Ana malzemeSelüloz
    • İkincil malzemeAsphalt
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)6.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • OmniClass numarası23-13 39 00
    • OmniClass başlığıRoof Coverings, Claddings, Linings