Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

Özgün ref.: DRSBT-190
Marka: Onduline
Ürün ailesi: Onduline Bajo Teja DRS
Ürün grubu: Placas sueltas
İle (mm): 950
Yükseklik (mm): 2000
Derinlik (mm): 2.6
Yayınlanma tarihi: 2017-02-09
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
indirme (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Ana malzeme: Cellulose
İkincil malzeme: Asphalt
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 5.7

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Tanım: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Tanım: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Tanım: Roofs
OmniClass Numarası: 23-13 39 00
OmniClass Başlığı: Roof Coverings, Claddings, Linings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®