Publiko produktet
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Arşivlendi

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Özellikler
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DRSBT-200
    • Ürün ailesiOnduline Bajo Teja DRS
    • Ürün grubuPlacas sueltas
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-02-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2000
    • Genişlik (mm)1030
    • Derinlik (mm)2.4
    İlgili
    • Ana malzemeSelüloz
    • İkincil malzemeAsphalt
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)6.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • OmniClass numarası23-13 39 00
    • OmniClass başlığıRoof Coverings, Claddings, Linings