Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

Özgün ref.: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Marka: Optigrün
Ürün ailesi: Optigrün Roof System Solution
Ürün grubu: Blue Roof - Flow Control
İle (mm): 1000
Yükseklik (mm): 260
Derinlik (mm): 1000
Yayınlanma tarihi: 2018-09-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Ana malzeme: Other
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L52
Uniclass 1.4 Tanım: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Tanım: Roofs
Uniclass 2015 Kod: EF_30_10
Uniclass 2015 Tanım: Roofs
NBS Reference Kod: 20-10
NBS Reference Tanım: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
OmniClass Numarası: 23-13 39 00
OmniClass Başlığı: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Construction - Roof

İsim Değer
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 1000

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.