Publiko produktet
Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion
Orion

Adjustable Running Trap - UTR - Blueline Socket Fusion

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetically sealed drainage system
Socket fusion drainage systems using polypropylene or PVDF piping are durable, strong and tamper-proof. Heat fusion forms a complete hermetically sealed system which makes socket fusion systems ideal for severe usage applications.

Socket fusion type pipe and fittings are joined by heat fusing the polypropylene or polyvinylidene fluoride material with an Orion thermostatically controlled heat tool. In a semimolten state, pipe and fittings are easily joined to form a strong and permanent sealed joint. PVDF fittings and pipe are also available in the socket fusion joining system. However, because PVDF and PP are dissimilar materials they will not fuse together.

Check these outstanding features of Orion's time tested socket fusion systems.

Features:
  • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
  • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
  • Completely sealed for strength and durability
  • Forms true hermetically sealed joint
  • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
  • Ideal for severe use applications
  • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.bl-sf-utr
  • Ürün ailesiPipework Fittings
  • Ürün grubuBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin