Publiko produktet
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 6 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Özellikler
  • Features

    • 3 IN x 6 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x6x5in-cs1
  • Ürün ailesi High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Ürün grubuLaboratory Sinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-12
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • OmniClass numarası23-31 13 19
  • OmniClass başlığıSpecialty Sinks