Publiko produktet
Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3
Orion

Cup Sink, Round, Laboratory, 5 IN x 2 IN - CS3

This round, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 2.5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Özellikler
  • Features

    • 5 IN x 2.5 IN
    • Round
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cup-Sink-Round-Laboratory-5x2in-cs3
  • Ürün ailesi High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Ürün grubuLaboratory Sinks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • OmniClass numarası23-31 13 19
  • OmniClass başlığıSpecialty Sinks