Publiko produktet
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.



Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.floor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • Ürün ailesiPipework Fittings
  • Ürün grubuBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings