Publiko produktet
Novaluna S LED
OSRAM_FR

Novaluna S LED

Luminaire individuel Novaluna® S LED pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 500 cd/m²) | avec un ballast électronique DALI | boîtier en profilé d'aluminium, brossé et anodisé.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5MC254DL3HS2
  • Ürün ailesiLuminaires d'intérieur à LED
  • Ürün grubuSuspensions
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)33
  • Genişlik (mm)1199
  • Derinlik (mm)365
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıLamba
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016