Publiko produktet
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Özellikler
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Ürün ailesiTurnstile Parts and Accessories
  • Ürün grubuPortable Base Ramp
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yaya geçiş turnikeleri ve kapılar
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_01
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess ramps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 51 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Ramps
  • OmniClass numarası23-17 23 11
  • OmniClass başlığıRamps