Publiko produktet
OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

The OL-20-ETP is a tripod turnstile on a portable base. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgaded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powdercoated.

Özellikler
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ol-20-etp-tripod-turnstiles
  • Ürün ailesiTripod Turnstiles
  • Ürün grubuTripod Turnstiles
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yaya geçiş turnikeleri ve kapılar
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTurnstiles
  • OmniClass numarası23-29 13 23 11
  • OmniClass başlığıWaist Height Turnstiles