Publiko produktet
FOAMULAR® F-350-1x24x96-Butt Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-350-1x24x96-Butt Edge

Owens Corning® FOAMULAR® NGX™ 350 Extruded Polystyrene (XPS) Insulation is a closed-cell, moisture-resistant rigid foam board with high compressive strength designed to be used in protected membrane roof assemblies.

FOAMULAR® NGX™ 350 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 year), including the complete elimination of HFC 134a.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FOAMULAR_F_350-1x24x96-Butt_Edge
  • Ürün ailesiFOAMULAR® XPS
  • Ürün grubuFOAMULAR® XPS
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)96
  • Genişlik (inç)24
  • Derinlik (inç)1.5
İlgili
  • Ana malzemeGenleştirilmiş Polistren (XPS)
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • ETIM KoduEC000406
  • ETIM AdıThermal insulation
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 açıklamasıExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFoam Board Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass başlığıExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation