Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Özgün ref.: owenscorning-ecotouch
Marka: Owens Corning
Ürün ailesi: Duct Insulation
Ürün grubu: EcoTouch®
Yayınlanma tarihi: 2018-12-18
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Ana malzeme: Fiber Glass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Kod: L7561
Uniclass 1.4 Tanım: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Kod: PR-24-24
Uniclass 2.0 Tanım: Ductwork
NBS Reference Kod: 24-24
NBS Reference Tanım: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
OmniClass Numarası: 23-33 49 00
OmniClass Başlığı: HVAC Ductwork
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

İsim Değer
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.