Publiko produktet
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Özellikler
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Ürün ailesiCOX2
    • Ürün grubuShower column
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1200
    • Genişlik (mm)253
    • Derinlik (mm)534
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeABS
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)5.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815