Publiko produktet
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Alternating Aluminum Plank: 1"x5" and 1"x3" aluminum planks alternating with 1" between planks.

Alternating Vinyl Plank: 1"x6" and 1"x3" vinyl planks alternating with 1" between planks.

Özellikler
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.alternating-aluminum-plank
  • Ürün ailesiGround Screen Infills
  • Ürün grubuSemi-Private & Alternating Infills
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-10
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Wall Panels
  • OmniClass numarası23-15 13 19 11
  • OmniClass başlığıMetal Wall Panels