Publiko produktet
Apex 03 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 03 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Özellikler
  • Infill Style: Choose an option Apex01 Apex03 Apex04 Apex05 Bellesa Cativar De Moda Garcia Hinter Luxos Modig Siro Clear

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.apex-03-elite-modern-expanded-metal
  • Ürün ailesiGround Screen Infills
  • Ürün grubuModern Expanded Metal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-04-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Wall Panels
  • OmniClass numarası23-15 13 19 11
  • OmniClass başlığıMetal Wall Panels