Publiko produktet
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Pre-assembled 12in x 4in QuikLock™ coupler quickly joins two sections of channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 3/8in nut driver to allow coupler to be removed if necessary, Yellow, 1 piece.

        Özellikler
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Ürün ailesiElectrical
        • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2011-02-07
        • Baskı numarası1
        İlgili
        • Ana malzemeABS
        • Tasarım yeriBirleşik Devletler
        • Üretim yeriBirleşik Devletler
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
        • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass numarası23-37 11 13
        • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II koduD50
        • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL