Publiko produktet
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 42RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 80.5H x 23.6W x 39.4D (2045mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DN6219B
  • Ürün ailesiElectronics
  • Ürün grubuComputer Network Equipment
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)80.5
  • Genişlik (inç)23.6
  • Derinlik (inç)39.4
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ağ kurma
  • ETIM KoduEC002506
  • ETIM AdıCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass numarası23-37 11 15
  • OmniClass başlığıCommunication Racks