Publiko produktet
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

12 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

      Özellikler
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • Ürün ailesiElectrical
      • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2011-02-07
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeABS
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
      • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass numarası23-37 11 13
      • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II koduD50
      • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL