Publiko produktet
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Özellikler
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Teknik özellikler
        • Benzersiz ref.fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Ürün ailesiElectrical
        • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
        • TipObje (Tekil Nesne)
        • Yayınlanma tarihi2011-02-07
        • Baskı numarası1
        İlgili
        • Ana malzemeABS
        • Tasarım yeriBirleşik Devletler
        • Üretim yeriBirleşik Devletler
        Sınıflandırma
        • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
        • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass numarası23-37 11 13
        • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II koduD50
        • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL