Publiko produktet
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      Özellikler
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.fiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Ürün ailesiElectrical
      • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2011-02-07
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeABS
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
      • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass numarası23-37 11 13
      • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II koduD50
      • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL