Publiko produktet
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC6YL.

    Özellikler
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.41
      Overall Width (mm) - 238.1
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fiberrunner-horizontal-45-FRH456X4YL
    • Ürün ailesiElectrical
    • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-02-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass numarası23-37 11 13
    • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL