Publiko produktet
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Attaches to 6x4 channel base and/or fittings to create a 90° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRRAASC6YL.

      Özellikler
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.fiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • Ürün ailesiElectrical
      • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2011-02-07
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
      • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass numarası23-37 11 13
      • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II koduD50
      • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL