Publiko produktet
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12YL.

Özellikler
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • Ürün ailesiElectrical
  • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass numarası23-37 11 13
  • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL