Publiko produktet
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL

Optional cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV4524X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required.

    Özellikler
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 25.48
      Overall Length (mm) - 647.1
      Overall Width (In.) - 10.68
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical 45° Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45CV24YL
    • Ürün ailesiElectronics
    • Ürün grubuCable Transmission and Reception Equipment
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-02-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
    • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass numarası23-37 11 13
    • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL