Publiko produktet
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      Özellikler
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.fiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Ürün ailesiElectronics
      • Ürün grubuCable Transmission and Reception Equipment
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2011-02-07
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeABS
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
      • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass numarası23-37 11 13
      • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II koduD50
      • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL