Publiko produktet
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Özellikler
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.Keystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Ürün ailesiElectronics
      • Ürün grubuCommunication and Data Processing Equipment
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2018-12-07
      • Baskı numarası1
      • Yükseklik (inç)1.72
      • Genişlik (inç)19
      • Derinlik (inç)3.63
      İlgili
      • Ana malzemeÇelik
      • Tasarım yeriBirleşik Devletler
      • Üretim yeriBirleşik Devletler
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiElektronikler - İletişim
      • ETIM KoduEC001128
      • ETIM AdıPatch panel copper (twisted pair)
      • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Network Equipment
      • OmniClass numarası23-19 15 00
      • OmniClass başlığıCommunication Specialties